- Artículo No.:
- TS 8184235
- Ventajas
- Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto 
- Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación 
- Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto 
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm 
- Superficie
- Imprimación por inmersión, exterior texturizado 
- Color
- RAL 7035 
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación 
- Observación
- Los soportes planos pueden montarse desde el lado interior y exterior del armario 
- Superficie de montaje: Dimensión exterior – 100 mm 
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
 TS IT
 Altura: 1.800 mm
 Profundidad: 400 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55 
- Material básico
- Chapa de acero 
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s). 
- Peso neto
- 16,6 kg
- Peso bruto
- 17,8 kg
- Código arancelario
- 94039910 
- EAN
- 4028177205215 
- ETIM 9
- EC002524 
- ECLASS 8.0
- 27182101 
- Descripción producto
- 
TS PAREDES LATERALES 1800x400, RAL7035