Laterales, atornillables, acero inoxidable para TS

Artículo No.: TS 8700060

Laterales, atornillables, acero inoxidable, para TS

Artículo No.:
TS 8700060
Ventajas
Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto
Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación
Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Superficie
Pulimentada, grano 400
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 600 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Material básico
Acero inoxidable
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
28,2 kg
Peso bruto
29,75 kg
EAN
4028177300170
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
TS LATERALES INOX. 2000x600 - 2Uds. 1.4301 (AISI304)
Documentos
Info sheet