Paredes laterales, asimétricas para TS 8

Artículo No.: TS 8185500

Laterales, asimétricos, chapa de acero, para TS

Artículo No.:
TS 8185500
Descripción producto
La alternativa al lateral estándar para mejora la óptica en el ensamblaje dorsal contra dorsal, dorsal contra lateral o en esquina. La ranura generada con los laterales estándar se reduce a una medida normalizada. El armario de esquina TS incluye en la unidad de envase un lateral asimétrico. La cantidad de laterales asimétricos adicionales necesarios depende de la variante de ensamblaje seleccionada.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Altura: = 1.800 mm
Profundidad: = 500 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
21,28 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177263659
ECLASS 8.0
27182101
Fichas técnicas
Technical Data sheet