Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30-12-2023
- Artículo No.:
- DK 7816120
- Descripción producto
- Para colgar en la parte superior. Cierre de seguridad nº 3524 E. Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
RAL 7035 - Unidad de envase
- 2 laterales con 4 cierres de seguridad respectivamente nº 3524 E
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
TS IT
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 1.000 mm - Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 30,7 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177330733
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Documentos
- Instrucciones