Lateral, con cierre para TS, TS IT

Artículo No.: DK 7824228

Lateral, cerrable con llave, chapa de acero, para TS

Artículo No.:
DK 7824228
Descripción producto
Para colgar en la parte superior. Cierre de seguridad nº 3524 E. Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto.
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
2 laterales con 4 cierres de seguridad respectivamente nº 3524 E
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
TX CableNet
TS
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 800 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
42,8 kg
Peso bruto
43,8 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177232440
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
DK LATERAL MONTAJE A PRESION 2200x800 2 uds. RAL7035
Documentos
Instrucciones