- Artículo No.:
- DK 7824560
- Descripción producto
- Pieza auxiliar universal para el guiado de cables en armarios para redes, en los cuales sea necesario gestionar gran cantidad de cables y conductores. Puede utilizarse también como pared estanca con posibilidad de gestión de cables. La fijación en el plano interior permite conducir los cables tanto en el interior como en el exterior - también en combinación con un lateral. Posibilidad de montaje: Directamente sobre el nivel de fijación interior de los armarios TS 8. En el nivel de fijación exterior sobre el chasis de sistema.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: DK-TS
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 8,693 kg
- Peso bruto
- 9,15 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177234246
- ECLASS 8.0
- 27400604