- Artículo No.:
- CS 9781660
- Material
- Aluminio AlMg3
- Superficie
- Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Laterales
Piezas laterales del techo
Incluye material de puesta a tierra y fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: CS Toptec, ensamblable
Altura: = 1.600 mm
Profundidad: = 600 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 34 kg
- Peso bruto
- 43,5 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177986084
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
-
CS Lateral, doble pared, para Al.Pr.: 1600x600 mm, aluminio AlMg3