Lateral, atornillable para CS Toptec, ensamblable

Artículo No.: CS 9781880

Lateral atornillable de doble pared, incl. piezas laterales del techo.

Artículo No.:
CS 9781880
Material
Aluminio AlMg3
Superficie
Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Laterales
Piezas laterales del techo
Incluye material de puesta a tierra y fijación
Adecuado para
Tipo de armario: CS Toptec, ensamblable
Altura: = 1.800 mm
Profundidad: = 800 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
57 kg
Peso bruto
63 kg
EAN
4028177986060
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
CS Lateral, doble pared, para Al.Pr.: 1800x800 mm, aluminio AlMg3
Documentos
Instrucciones