- Artículo No.:
- VX 8105550
- Ejecución
- Tratamiento de la superficie conforme a DIN EN ISO 12944
Clase de protección contra corrosión C4-H
- Material
- Chapa de acero, 1,5 mm
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX C4-H
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 500 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 23 kg
- Peso bruto
- 24,2 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177993723
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
-
VX Lateral, atornillable, para Al.xPr.: 2000x500 mm, chapa de acero, C4-H