Lateral, atornillable, chapa de acero C4-H

Artículo No.: VX 8106550

Laterales, atornillables, chapa de acero. Tratamiento de la superficie conforme a DIN EN ISO 12944, clase de protección contra corrosión C4-H.

Artículo No.:
VX 8106550
Ejecución
Tratamiento de la superficie conforme a DIN EN ISO 12944
Clase de protección contra corrosión C4-H
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: VX C4-H
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 600 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
26 kg
Peso bruto
29 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177993709
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
VX Lateral, atornillable, para Al.xPr.: 2000x600 mm, chapa de acero, C4-H