- Artículo No.:
- IT 7100500
- Ventajas
- Elevada protección de acceso
- Circulación del aire optimizada, ya que el aire se transporta de forma óptima de delante hacia atrás
- Los laterales también pueden utilizarse como pared de separación entre los armarios
- Montaje rápido y sencillo por una sola persona gracias a la ayuda de posicionamiento en la parte inferior
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- imprimación por inmersión y texturizado
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 18,2 kg
- Peso bruto
- 30,664 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177998575
- ETIM 9
- EC002524
- ETIM 8
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
-
Lateral OCP, An.xAl.: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, para rack OCP ORV3, 44 UA