Laterales, partidos con cierre de aldabilla

Artículo No.: TX 5501000

Laterales, partidos, con cierre de aldabilla integrado, incluido cierre de seguridad 3524 E.

Artículo No.:
TX 5501000
Ventajas
Sencilla manipulación
Montaje sin herramientas
Cierre de aldabilla incl. cierre de seguridad 3524E
Bloqueo interior opcional con posible equipamiento posterior
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Parte superior
Parte inferior
Cable de puesta a tierra
Material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: TS IT
TX Colocation Rack
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 800 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
13,8 kg
Peso bruto
15,2 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177678699
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descripción producto
TS IT LATERAL DIVIDIDO 1800x800 - 1Ud.
Documentos
Instrucciones