- Artículo No.:
- TX 5501100
- Ventajas
- Sencilla manipulación
- Montaje sin herramientas
- Cierre de aldabilla incl. cierre de seguridad 3524E
- Bloqueo interior opcional con posible equipamiento posterior
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Parte superior
Parte inferior
Cable de puesta a tierra
Material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT
TX Colocation Rack
Altura: = 2.400 mm
Profundidad: = 1.200 mm
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 26 kg
- Peso bruto
- 28 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177971646
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
-
Lateral, partido, para TS IT, TX Colocation, Al.xPr. 2450x1200 mm, con cierre de aldabilla integrado, incluido cierre de seguridad 3524 E.