- Artículo No.:
- VX 8609211
- Descripción producto
- Con escotaduras para el montaje de módulos para conectores o para el guiado de los cables. También para la realización de sistemas de barras colectoras y otros componentes. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta. La simetría del bastidor del armario permite también, con las medidas adecuadas, el montaje de las paredes en la parte posterior.
- Material
- Chapa de acero, 2,0 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Altura: = 1.800 mm
Profundidad: = 600 mm
- Nº de escotaduras
- 9
- Observación para el montaje
- Para el ensamblaje en combinación con una pared de separación se precisa la pieza de ensamblaje interior 8617500 o la brida de unión exterior 8617502
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 9 kg
- Peso bruto
- 9,5 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177817838
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Descripción producto
-
Pared de separación VX para módulos, para Al./Pr.: 1800x600 mm