Pared de separación para módulos para TS

Artículo No.: TS 8609.130

Con escotaduras para el montaje de módulos para conectores o para el guiado de los cables. También para la realización de sistemas de barras colectoras y otros componentes.

Artículo No.:
TS 8609.130
Descripción producto
Con escotaduras para el montaje de módulos para conectores o para el guiado de los cables. También para la realización de sistemas de barras colectoras y otros componentes. Canteado continuo, doble, para mayor estabilidad y alojamiento de la junta. La simetría del bastidor del armario permite también, con las medidas adecuadas, el montaje de las paredes en la parte posterior.
Ventajas
Más posibilidades: Las escotaduras de una pared de separación se equipan de forma individualizada con módulos para conectores de 16 o 24 polos, con módulos para el guiado de cables y con módulos cerrados.
Montaje más rápido: Generalmente sólo se utiliza una parte de la cantidad total de escotaduras disponibles. Con la nueva técnica de pared de separación ya no es necesario cubrirlas de una en una. Sino que se incorpora el módulo cerrado. La ventaja: menos módulos, menos tornillos, menos tareas de montaje.
Aplicación
Recortes en las esquinas y lateralmente a media altura permiten el montaje de ángulos de unión y elementos de ensamblaje, incluso con la pared de separación montada.
Material
Chapa de acero, 2,0 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación y tornillos cilindricos con hexágono interior autorroscantes M5 x 12 mm para montaje de los módulos.
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 600 mm
Posibilidades de montaje
El montaje se realiza en el nivel de fijación exterior
El nivel interior permanece libre para el equipamiento del armario
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
10,239 kg
Peso bruto
10,778 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177211759
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Descripción producto
TS PARED SEPARACION PARA MODULOS Para 2000x600mm.