Módulos para conectores de 16/24 polos

Artículo No.: SZ 8609140

Con escotaduras para el paso de conectores. Los módulos, además del montaje a las paredes de separación, también pueden fijarse a la retícula de 25 mm del armario y a los carriles del sistema VX/TS.

Artículo No.:
SZ 8609140
Ejecución
para conectores de 24 polos
Descripción producto
Con escotaduras para el paso de conectores. Los módulos pueden fijarse a paredes de separación para módulos.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. junta
Nº de escotaduras
4
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,66 kg
Peso bruto
0,68 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,9 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177211766
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
TS MODULO PARA CONECTORES 24 POLOS, 1ud.
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle