Módulos para la entrada de cables

Artículo No.: SZ 8609170

Para la entrada de cables preconfeccionados. A partir de un ángulo ajustable con perfil elástico se consigue una entrada estanca y resistente Ángulo fijo, perforado para el guiado de los cables.

Artículo No.:
SZ 8609170
Ejecución
para la entrada de cables
Descripción producto
Para la entrada de cables preconfeccionados. A partir de un ángulo ajustable con perfil elástico se consigue una entrada estanca y resistente Ángulo fijo, perforado para el guiado de los cables.
Material
Chapa de acero, 2 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. junta y material de fijación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,9 kg
Peso bruto
1,141 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83024200
EAN
4028177211797
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Descripción producto
TS MODULO PARA ENTRADA DE CABLES, 1ud.
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle