- Artículo No.:
- SZ 8609390
- Ejecución
- con boquilla para cables
- Descripción producto
- Para cables de Ø 10 a 65 mm La boquilla flexible se adapta al radio de flexión de los cables.
- Material
- Chapa de acero, 2 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. junta y material de fijación
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,139 kg
- Peso bruto
- 1,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 39173900
- EAN
- 4028177576834
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
-
TS MODULOS PARTIDOS, 2 BOQUILLAS PARA CABLE Y CERRADA