Cubierta del interruptor (versión EE.UU.), para TS

Artículo No.: TS 8900050

Cubierta de seccionador TS (versión USA), según norma USA, sólo en combinación con palanca de accionamiento para interruptor principal.

Artículo No.:
TS 8900050
Descripción producto
Se incluye el bloqueo de puerta principal para el cierre seguro de armarios y combinaciones de armarios según la normativa estadounidense, sólo en combinación con palanca de maniobra para interruptores principales: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 y 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens Handhabe para accionamientos Max-Flex para disyuntores compactos series SENTRON (ED, FD, LD, JD. No para disyuntores Siemens 3VL) Ref. EE.UU.: FHOH, General Electric TDA tipo 1 y 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
Ventajas
En combinación con el mecanismo de accionamiento, el cierre para puerta adyacente y las barras los requerimientos de la UL 508 A.
Construcción compacta con sólo 100 mm de ancho.
Montaje en lugar de un lateral. De esta forma es posible convertir todos los armarios TS 8 estándar de una puerta con esta cubierta en armarios para interruptores de seguridad. La superficie de montaje del armario no se reduce.
Posibilidad de montaje a izquierda o derecha.
En combinación con la placa de montaje intermedia TS integrable, puede aumentarse la superficie de montaje del armario principal aprox. en 100 mm en anchura.
Material
Chapa de acero
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. bloqueo puerta principal, cubierta y material de fijación.
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 12
Dimensiones
Anchura: 100 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 500 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
22,2 kg
Peso bruto
24,7 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177598300
ECLASS 8.0
27180101
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones