Cubierta del interruptor principal para VX

Referencia: VX 8951.010

Incluye bloqueo de la puerta principal para el cierre seguro de armarios y filas de armarios según la normativa UL. Probado en combinación con palanca de mando para interruptores principalss de las empresas Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

Referencia:
VX 8951.010
Descripción producto
Incluye bloqueo de la puerta principal para el cierre seguro de armarios y filas de armarios según la normativa UL. Probado en combinación con palanca de mando para interruptores principales de las empresas Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
Ventajas
Cumple las exigencias de la norma UL 508 A
Estos requisitos también se cumplen en combinaciones ensambladas en combinación con el mecanismo de accionamiento, el cierre para puerta secundaria y las barras
Posibilidad de montaje a izquierda o derecha. De esta forma es posible convertir todos los armarios ensamblables de una puerta con esta cubierta en armarios para interruptores. La superficie de montaje del armario no se reduce.
En combinación con la placa de montaje intermedia integrable, puede ampliarse la superficie de montaje del armario principal hasta un 14 %
Dos escotaduras en la parte frontal para montaje a diferentes alturas de la palanca de mando
Aplicación
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 y 140 U-K-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA tipo 1 y 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA para tipo 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA para tipo 12
Siemens: mecanismo con cable Bowden - juegos de montaje completos
3VA9137-0CK12 para 3VA51 a 125A, asa de plástico, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
3VA9137-0CK72 para 3VA51 a 125A, asa de acero con recubrimiento epoxi, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
3VA9277-0CK12 para 3VA52/62 a 250A, asa de plástico, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
3VA9277-0CK72 para 3VA52/62 a 250A, asa de acero con recubrimiento epoxi, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
3VA9477-0CK12 para 3VA53/54/63/64 a 600A, asa de plástico, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
3VA9477-0CK72 para 3VA53/54/63/64 a 600A, asa de acero con recubrimiento epoxi, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
Siemens: mecanismo variable en profundidad – juegos de montaje completos
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Texturizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. bloqueo puerta principal, cubierta y material de fijación.
Dimensiones
Anchura: 103 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Observación
Montaje de la cubierta únicamente a un armario de una puerta con marco tubular
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55 en combinación con armarios de la serie VX
Protection category NEMA
NEMA 12 (en combinación con armarios de la serie VX)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
13,2 kg
Peso bruto
18 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177920941
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
Cubierta del interruptor principal VX, An.Al.Pr.: 125x2000x600 mm
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle