- Artículo No.:
- VX 8952030
- Descripción producto
- Incluye bloqueo de la puerta principal para el cierre seguro de armarios y filas de armarios según la normativa UL. Probado en combinación con palanca de mando para interruptores principales de las empresas Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
- Ventajas
- Cumple las exigencias de la norma UL 508 A
- Estos requisitos también se cumplen en combinaciones ensambladas en combinación con el mecanismo de accionamiento, el cierre para puerta secundaria y las barras
- Posibilidad de montaje a izquierda o derecha. De esta forma es posible convertir todos los armarios ensamblables de una puerta con esta cubierta en armarios para interruptores. La superficie de montaje del armario no se reduce.
- En combinación con la placa de montaje intermedia integrable, puede ampliarse la superficie de montaje del armario principal hasta un 14 %
- Dos escotaduras en la parte frontal para montaje a diferentes alturas de la palanca de mando
- Aplicación
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 y 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA tipo 1 y 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA para tipo 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA para tipo 12
- Siemens: mecanismo con cable Bowden - juegos de montaje completos
- 3VA9137-0CK12 para 3VA51 a 125A, asa de plástico, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
- 3VA9137-0CK72 para 3VA51 a 125A, asa de acero con recubrimiento epoxi, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
- 3VA9277-0CK12 para 3VA52/62 a 250A, asa de plástico, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
- 3VA9277-0CK72 para 3VA52/62 a 250A, asa de acero con recubrimiento epoxi, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
- 3VA9477-0CK12 para 3VA53/54/63/64 a 600A, asa de plástico, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
- 3VA9477-0CK72 para 3VA53/54/63/64 a 600A, asa de acero con recubrimiento epoxi, NEMA 1, 12, 3R, negro=OFF, rojo=ON
- Siemens: mecanismo variable en profundidad – juegos de montaje completos
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Unidad de envase
- Incl. bloqueo puerta principal, cubierta y material de fijación.
- Dimensiones
- Anchura: 103 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 500 mm
- Observación
- Montaje de la cubierta únicamente a un armario de una puerta con marco tubular
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55 en combinación con armarios de la serie VX
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (en combinación con armarios de la serie VX)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 15 kg
- Peso bruto
- 17 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177944725
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
VX Bloqueo del interruptor principal, inox., AnxAlxPr: 125x1800x500 mm, 1 P.