- Artículo No.:
- VX 8617507
- Descripción producto
- Puede utilizarse individualmente en todas las dimensiones de armario para el ensamblaje. La junta se inserta de forma segura en todo el perímetro del perfil y puede volver a retirarse en cualquier momento sin dejar residuos. Puede reutilizarse sin problemas.
- Material
- EPDM
- Unidad de envase
- 1 rollo = 8 m
- Longitud
- 8.000 mm
- Dimensiones
- Longitud: 8.000 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,46 kg
- Peso bruto
- 0,56 kg
- Código arancelario
- 40081100
- EAN
- 4028177947214
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descripción producto
- VX Junta de ensamblaje
Junta de ensamblaje para VX
Artículo No.: VX 8617507
Puede utilizarse individualmente en todas las dimensiones de armario para el ensamblaje. La junta se inserta de forma segura en todo el perímetro del perfil y puede volver a retirarse en cualquier momento sin dejar residuos. Puede reutilizarse sin problemas.