- Referencia:
- VX 5302.037
- Descripción producto
- Cualquier bastidor VX IT puede convertirse fácilmente en un rack desmontable. Para ello deben separarse, según la anchura o profundidad, los perfiles del bastidor en la zona del techo y suelo. Los cuatro elementos de unión se introducen en el perfil del bastidor y se atornillan. Las dimensiones exteriores del bastidor se mantienen.
- Unidad de envase
- 4 elementos de conexión, interiores
4 elementos de conexión, exteriores
Cinta de puesta a tierra
Incl. material de fijación
- Observación
- La separación del bastidor limita el grado de protección máx. del sistema de armarios.
- La capacidad de carga estática de la estructura se reduce a 8.000 N
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,1 kg
- Peso bruto
- 1,227 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177952669
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
VX Kit for separate frame, 4 P.