El producto se dejará de fabricar a partir de: 30-09-2024
- Artículo No.:
- TS 7829400
- Descripción producto
- Cualquier bastidor TS puede convertirse fácilmente en un rack desmontable. Para ello deben separarse, a elección en la anchura o profundidad, los perfiles del bastidor en la zona del techo y suelo. Los cuatro elementos de unión se introducen en el perfil del bastidor y se atornillan. Las dimensiones exteriores del bastidor se mantienen.
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación
- La separación del bastidor limita el grado de protección máx. del sistema de armarios.
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,972 kg
- Peso bruto
- 1,206 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177235298
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- DK JUEGO BASTIDOR DESMONTABLE
- Documentos
- Instrucciones