Armarios en esquina TS 8

Referencia: TS 8606.300

Para ensamblaje de armarios TS 8 en esquina, también para diferentes profundidades.

Referencia:
TS 8606.300
Descripción producto
El armario de esquina con su unidad de envase permite el ensamblaje del armazón TS 8 en cualquier superficie exterior. Equipado con un dorsal y un lateral, asimétrico, permite el ensamblaje tanto en la anchura como en la profundidad. La disposición de las chapas de suelo es paralela al dorsal. En armarios TS 8 con planta cuadrada pueden girarse las chapas del suelo 90º. La técnica de ensamblaje es idéntica a todo el resto de armarios TS 8.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Armazón de armario, techo, dorsal y lateral: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armazón del armario
Techo
Dorsal (en el lado de mayor long.)
Lateral, asimétrico
Chapas de suelo (partidas en horizontal)
Observación referente a la referencia
Plazo de entrega bajo demanda
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
100 kg
Peso bruto
104 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177251540
ECLASS 8.0
27180101
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad