Ángulo combinado para VX, TS

Artículo No.: SZ 4540.500

Para una distribución óptima de las fuerzas de tracción durante el transporte con grúa de armarios ensamblados.

Artículo No.:
SZ 4540.500
Descripción producto
Para una distribución óptima de las fuerzas de tracción durante el transporte con grúa de armarios ensamblados.
Material
Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: VX
TS
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 12
Protection category NEMA
NEMA 1, 12
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1,2 kg
Peso bruto
1,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73182900
EAN
4028177976634
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ Ángulo combinado de acero inoxidable
Aprobaciones
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Info sheet
Load brochure