Abrazadera de ensamblaje vertical para TS/TS

Artículo No.: TS 8800670

Para el ensamblaje de dos armarios equipados en el perfil vertical del armario. Mediante los bulones de fijación se desplaza el armario, con la regulación en altura o lateral de hasta ± 2mm, hasta una posición final definida.

Artículo No.:
TS 8800670
Descripción producto
Para el ensamblaje de dos armarios equipados en el perfil vertical del armario.
Ventajas
Mediante los bulones de fijación se desplaza el armario, con la regulación en altura o lateral de hasta ±2mm, en una posición final definida
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
Colgar en los taladros TS verticales, asegurar y unir ambos ángulos con los tornillos hexagonales adjuntos
Adecuado para
Tipo de armario: TS 8
Unidad de embalaje
6 pza(s).
Peso neto
1,89 kg
Peso bruto
2,1 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177338401
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descripción producto
TS FIJACIÓN P. ENSAMBLAJE VE=6 PAAR
Documentos
Info sheet