Cubierta para zona de ensamblaje superior para VX, VX IT, TS, TS IT

Referencia: TS 8800.825

Por encima de la junta entre dos armarios puede fijarse adicionalmente una cubierta con dos piezas finales. De esta forma se evita el contacto prolongado de la junta con suciedad y agua.

Referencia:
TS 8800.825
Descripción producto
Por encima de la junta entre dos armarios puede fijarse adicionalmente una cubierta con dos piezas finales. De esta forma se evita el contacto prolongado de la junta con suciedad y agua.
Material
Plástico
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
En armarios ensamblados dorsal contra dorsal también puede montarse en la anchura.
También puede utilizarse en combinación con el listón de protección antipolvo.
Posibilidad de cortar para otras dimensiones
Adecuado para
Tipo de armario: VX
VX IT
TS
TS IT
Profundidad: = 1.000 mm
= 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,11 kg
Peso bruto
0,121 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177683051
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descripción producto
TS cubierta ensamblaje arriba pr: 1000 y 1200 mm, RAL 7035, plástico
Documentos
Info sheet