Cubierta para zona de ensamblaje vertical

Artículo No.: SZ 8800870

Para compensar la ranura entre los laterales generada con el ensamblaje dorsal contra dorsal. Para una altura de armario de 2200 mm o para alargar una altura menor.

Artículo No.:
SZ 8800870
Descripción producto
Para compensar la ranura entre los laterales generada con el ensamblaje dorsal contra dorsal.
Material
Perfil cubierta: plástico
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: TS
Altura: ≤ 2.200 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,4 kg
Peso bruto
0,54 kg
Código arancelario
39269097
EAN
4028177683068
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descripción producto
TS cubierta ensamblaje vertical al: 2.200 m, para paredes laterales asimétrico, RAL 7035, plástico
Documentos
Info sheet