Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15-01-2019
- Artículo No.:
- TS 8700010
- Descripción producto
- Para el ensamblaje de sistemas de armarios.
- Ventajas
- Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano
- Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación
- Junta espumosa a ambos lados
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Superficie
- Pulimentada, grano 400
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Altura: = 2.000 mm
Profundidad: = 600 mm - Protection category NEMA
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,7 kg
- Peso bruto
- 4,1 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177602540
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
- TS MARCO DE ENSAMBLAJE NEMA 4/4X, IP 66 2000x600mm
- Aprobaciones
- UL + C-UL (listed)
- Documentos
- Instrucciones