- Artículo No.:
- VX 8617503
- Descripción producto
- Para montaje en los perfiles verticales del armario desde el exterior.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de envase
- Estribo de unión, exterior
Junta de ensamblaje
Incl. material de fijación
- Observación
- 1 UE es suficiente para una zona de ensamblaje
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- Peso neto
- 0,822 kg
- Peso bruto
- 0,84 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177919358
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
-
Estribo de unión VX, exterior, acero inoxidable 1.4301