Soporte para fijación mural para KL, EB, BG, AE, cajas murales EL, piezas superiores TP y cajas de empalme de F.O.

Referencia: SZ 2503.010

Soporte de montaje para la fijación estable de cajas pequeñas y murales.

Referencia:
SZ 2503.010
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
Soporte para fijación mural
Incl. material de fijación
Distancia a la pared
40 mm
Observación referente a la referencia
Adecuada hasta 600 mm de profundidad
Adecuado para
Tipo de armario: KL
EB
BG
AE
EL
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,416 kg
Peso bruto
0,448 kg
Código arancelario
83025000
EAN
4028177436435
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ SOPORTE FIJACION MURAL, 4P. DISTANCIA 40 MM
Documentos
Info sheet