Soporte para fijación mural para KS

Artículo No.: KS 9266000

Para fijación al armario desde el exterior. Distancia con respecto a la pared 30 mm.

Artículo No.:
KS 9266000
Descripción producto
Para la fijación a la pared por la parte exterior de la caja.
Material
Poliamida reforzado con fibra de vidrio con grafito añadido
Color
Semejante RAL 9011
Unidad de envase
Incl. material de fijación para montaje a la caja
Posibilidades de montaje
Para fijación al armario desde el exterior
Observación referente a la referencia
para aplicaciones Ex
Adecuado para
Tipo de armario: KS
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,232 kg
Peso bruto
0,235 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177138483
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
KS SOPORTE FIJACION PARED - 4P. .