Soporte para fijación mural para VX, VX IT, VX SE, TS, TS IT

Referencia: TS 4595.000

Para la fijación a la pared por la zona del techo de armarios con escasa profundidad y con por ej. componentes pesados instalados en la puerta o bastidor móvil montado.

Referencia:
TS 4595.000
Descripción producto
Para la fijación a la pared por la zona del techo de armarios con escasa profundidad y con por ej. componentes pesados instalados en la puerta o bastidor móvil montado.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,16 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177103740
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
PS SOPORTE PARED P/PS-ES-AS PS SOPORTE DE PARED, 4 PZAS.
Documentos
Info sheet