- Artículo No.:
- CP 6341000
- Descripción producto
- Para montaje entre Compact-Panel y superficies horizontales o verticales.
- Material
- Fijación mural: chapa de acero
Tornillo moleteado: acero con rueda moleteada de plástico
- Unidad de envase
- Incl. tornillo moleteado y accesorios de montaje para instalación al Compact-Panel.
- Rotation angle/swivel area
- 180º ajustable en retícula de 7,2°.
- Adecuado para
- Tipo de armario: Compact-Panel
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,36 kg
- Peso bruto
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177382787
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
-
CP FIJACION MURAL,PIVOTANTE P/ COMPACT-PANEL, UE=2