- Artículo No.:
- CS 9765150
- Descripción producto
- Iluminación robusta. Fijación en vertical u horizontal al perfil del marco mediante bridas de muelle o como fuente de luz directa durante trabajos de mantenimiento, utilizando el gancho plástico con giro para colgarla. Caja de la lámpara resistente a golpes de PMMA (polimetilo metacrilato) clase de protección II.
- Unidad de envase
- 2 bridas de muelle
Material de fijación
- Potencia
- 11 W
- Diámetro
- 62 mm
- Diameter protective tube
- 38 mm
- Longitud
- 450 mm
- Length light outlet
- 195 mm
- Length protective tube
- 320 mm
- Long. cable de conexión
- 3 m
- Posibilidades de conexión
- Línea de conexión integrada con extremo sin aislar
- Elemento luminoso
- Tubo fluorescente TC-SEL, 4-pin
- Flujo luminoso
- 900 lm
- Dimensiones
- Longitud: 450 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...40 °C
- Tensión de servicio
- 48 V (c.c.)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 64
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,03 kg
- Peso bruto
- 1,05 kg
- Código arancelario
- 94054990
- EAN
- 4028177493605
- ECLASS 8.0
- 27189241