Luminaria LED

Artículo No.: SZ 2500214

¡Luminaria LED - la primera luminaria pensada para armarios de distribución! Innovadora técnica led para proporcionar más luz hasta el último rincón.

Artículo No.:
SZ 2500214
Ejecución
con base de enchufe
Ventajas
Óptima iluminación de todo el armario
A elección con fijación clip, atornillada o imán
Equipamiento adecuado para cualquier aplicación
Ejecución
Enchufe
Conector con giro de 90°
Ajuste de la distribución de luz
Material
Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
Cubierta de la iluminación: policarbonato
Extremos de la luminaria: PC-ABS
Color
Caja: RAL 7016
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación
Potencia
11 W
Posibilidades de conexión
Alimentación, 3 polos
Cableado de paso, 3 polos
Interruptor de puerta
Overvoltage category
II
Clase de protección
II (aislado)
Tipo de montaje de la luminaria
atornillado
fijación clip
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
2500 V c.a.
Tensión de aislamiento
300 V c.a.
Posibilidades de montaje
Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm
Flujo luminoso
900 lm
Color de la luz
4000 K (blanco neutro)
Observación
Pedir los accesorios de conexión por separado
Dimensiones
Anchura: 437 mm
Altura: 80 mm
Profundidad: 44 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...55 °C
Enchufes
USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15)
Tensión de servicio
100 V - 125 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ejecución base de enchufe
USA/CDN (tipo B, NEMA 5-15)
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 20
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,599 kg
Código arancelario
94054990
EAN
4028177811324
ETIM 9
EC000321
ETIM 8
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
Descripción producto
SZ Luminaria LED 900 C/Enchufe 100-240V USA
Aprobaciones
ENEC
UL
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Energy efficiency label
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions