- Artículo No.:
- SZ 2500312
- Ejecución
- con base de enchufe, con indicador de movimiento
- Ventajas
- Óptima iluminación de todo el armario
- A elección con fijación clip, atornillada o imán
- Equipamiento adecuado para cualquier aplicación
- Ejecución
- Sensor de movimiento
- Enchufe
- Conector con giro de 90°
- Ajuste de la dirección de la luz
- Ajuste de la distribución de luz
- Material
- Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
Cubierta de la iluminación: policarbonato
Extremos de la luminaria: PC-ABS
- Color
- Caja: RAL 7016
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Potencia
- 13 W
- Posibilidades de conexión
- Alimentación, 3 polos
- Cableado de paso, 3 polos
- Motion detector
- Sí
- Overvoltage category
- II
- Clase de protección
- II (aislado)
- Tipo de montaje de la luminaria
- atornillado
- fijación clip
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 V c.a.
- Tensión de aislamiento
- 300 V c.a.
- Posibilidades de montaje
- Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm
- Flujo luminoso
- 1.200 lm
- Color de la luz
- 4000 K (blanco neutro)
- Observación
- Pedir los accesorios de conexión por separado
- Dimensiones
- Anchura: 437 mm
Altura: 85 mm
Profundidad: 44 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...55 °C
- Enchufes
- F/B (tipo E, CEE 7/5)
- Tensión de servicio
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Ejecución base de enchufe
- F/B (tipo E, CEE 7/5)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,63 kg
- Peso bruto
- 0,707 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16,7
- Código arancelario
- 94054990
- EAN
- 4028177811300
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descripción producto
-
SZ Luminaria LED 1200 C/Enchufe 100-230V F/B