Caja de bases de enchufe para luminaria LED

Artículo No.: SZ 2500715

La caja de bases de enchufe crea, en combinación con la iluminación LED, un sistema modular flexible para aplicación internacional.

Artículo No.:
SZ 2500715
Descripción producto
La caja de bases de enchufe crea, en combinación con la iluminación LED, un sistema modular flexible para aplicación internacional.
Ventajas
Los mismos accesorios de conexión que para la luminaria LED
Posibilidad de montaje en cascada con iluminación LED
Posibilidad de montaje flexible en todo el armario y en el marco tubular de puerta
Posicionamiento ergonómico de la caja de bases de enchufe en superficies
Sin necesidad de cableado adicional gracias a una técnica de conexión sencilla y a la integración en el circuito de la iluminación LED
Material
Plástico
Color
RAL 7016
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Posibilidades de conexión
Alimentación, 3 polos
Cableado de paso, 3 polos
Observación
Según la aplicación, se precisa un cableado de paso o una alimentación trifásica
Dimensiones
Anchura: 163 mm
Altura: 68 mm
Profundidad: 43,5 mm
Campo de temperatura de servicio
-20 °C...55 °C
Enchufes
CN (tipo I, GB 1002)
Tensión de servicio
195 V - 250 V, 50 Hz/60 Hz
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,26 kg
Peso bruto
0,274 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6
Código arancelario
85366990
EAN
4028177956834
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descripción producto
SZ Caja de bases de enchufe para luminaria LED, CN (tipo I, GB 1002), 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, 1 P.
Aprobaciones
CQC-CCC
Explicaciones
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones