Interruptor de puerta

Artículo No.: SZ 4127210

con accesorios de sistema, con o sin cable de conexión.

Artículo No.:
SZ 4127210
Ejecución
con palanca basculante para bastidor móvil, sin cable de conexión
Funcionamiento
El accionamiento de la palanca tiene lugar a través del marco tubular de la puerta de chapa de acero o en las puertas transparentes a través de un adaptador incluido en la unidad de envase.
Observación
Para montaje en VX IT, solo en combinación con el ángulo de montaje VX para interruptor de puerta
Tensión de impulso fase a fase
6000 V c.a.
Tensión de aislamiento
400 V c.a.
Posibilidades de montaje
para armarios TS con bastidor móvil montado, grande
para luminaria estándar o de armarios
Conexión eléctrica
240 V c.a./6 A
125 V c.a./8 A
24 V c.a./6 A
24 V c.c./6 A
Tensión de servicio
400 V
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 40
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,231 kg
Peso bruto
0,235 kg
Código arancelario
85365019
EAN
4028177581326
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descripción producto
SZ INTERRUPTOR DE PUERTA C/PALANCA
Aprobaciones
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones