Interruptor de puerta

Artículo No.: SZ 4315320

con accesorios de sistema, con o sin cable de conexión.

Artículo No.:
SZ 4315320
Ejecución
con cable de conexión
Longitud
1.000 mm
Tensión de impulso fase a fase
6000 V c.a.
Tensión de aislamiento
400 V c.a.
Posibilidades de montaje
para luminaria estándar o de armarios sin interruptor de puerta integrado
Dimensiones
Longitud: 1.000 mm
Conexión eléctrica
240 V c.a./6 A
125 V c.a./8 A
24 V c.a./6 A
24 V c.c./6 A
Tensión de servicio
400 V
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 40
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,139 kg
Peso bruto
0,149 kg
Código arancelario
85365019
EAN
4028177581333
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Descripción producto
SZ INTERRUPTOR DE PUERTA C/CABLE 1000MM NARANJA
Aprobaciones
CQC
CQC-CCC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Info sheet