- Artículo No.:
- SZ 4315710
- Ejecución
- con cable de conexión
- Longitud
- 600 mm
- Tensión de impulso fase a fase
- 6000 V c.a.
- Tensión de aislamiento
- 400 V c.a.
- Posibilidades de montaje
- para luminaria compacta
- Dimensiones
- Longitud: 600 mm
- Conexión eléctrica
- 240 V c.a./2,5 A
125 V c.a./2,5 A
24 V c.a./2,5 A
24 V c.c./2,5 A
- Tensión de servicio
- 400 V
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 40
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,11 kg
- Peso bruto
- 0,139 kg
- Código arancelario
- 85365019
- EAN
- 4028177581371
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descripción producto
-
SZ INTERRUPTOR PUERTA (UL ) CABLE CONEXION 600MM AMARILLO