Elemento de conexión con interruptor de protección de línea 10 A

Referencia: SZ 2507.500

Elemento de conexión para insertar sobre la guía omega.

Referencia:
SZ 2507.500
Descripción producto
Elemento de conexión para insertar sobre la guía omega
Ventajas
Reducir los costes de montaje: Luminarias e iluminación de puestos de trabajo alimentados a través de cable de conexión de forma rápida y segura
Tensión de impulso fase a fase
4000 V c.a.
Tensión de aislamiento
400 V c.a.
Observación para el montaje
Para cables de configuración propia debe utilizarse el conector 2507.200
Tensión de servicio
230 V - 400 V
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,179 kg
Peso bruto
0,197 kg
Código arancelario
85369095
EAN
4028177233409
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ ELEMENTO CONEXION C/INTERRUPTOR
Certificados
EAC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK