Cable de conexión

Artículo No.: SZ 2500435

Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED.

Artículo No.:
SZ 2500435
Ejecución
Cableado de paso, 3 polos (con conector y casquillo)
Descripción producto
Para una conexión rápida y sencilla del sistema de luminaria LED.
Color
Naranja
Longitud
200 mm
Dimensiones
Longitud: 200 mm
Tensión de servicio
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,065 kg
Peso bruto
0,074 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177956872
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descripción producto
SZ Cable de conexión, 3 polos, L: 200 mm, 100-240V AC, 1 P.
Explicaciones
Declaración del fabricante