Cable de conexión

Artículo No.: SZ 2500550

Para una conexión rápida y sencilla de la luminaria LED.

Artículo No.:
SZ 2500550
Ejecución
Cableado de paso, 2 polos (con conector y casquillo)
Descripción producto
Para una conexión rápida y sencilla del sistema de luminaria LED.
Color
Naranja
Longitud
1.000 mm
Normas
Cables de conexión a red: AVLV2
Conectores de conexión a red: ECBT2
Dimensiones
Longitud: 1.000 mm
Tensión de servicio
100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,11 kg
Peso bruto
0,12 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177921214
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27060402
Descripción producto
SZ Para cableado, 2 polos, 1000 mm con conector y enchufe UL
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración del fabricante