Accesorios de conexión: para configuración propia para luminaria LED, conector/casquillo

Referencia: SZ 2500.640

Sockets and connectors for individual assembly of connection cables.

Referencia:
SZ 2500.640
Ejecución
Conector, 2 polos
Cross-section, nominal
1,5 mm²
Dimensiones
Anchura: 15,6 mm
Altura: 13,2 mm
Profundidad: 61,6 mm
Conexión de conductores cilíndricos, unifilares
0,25 ‐ 1,5 mm²
Connection of round conductors, single-wire AWG
AWG 16 ‐ AWG 22
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
0,25 ‐ 1 mm²
Conexión de conductores cilíndricos, multifilares
AWG 18 ‐ AWG 22
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0,045 kg
Peso bruto
0,064 kg
Código arancelario
85369095
EAN
4028177918771
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
Descripción producto
SZ Conector para luminaria LED, 2 polos, 24 V (DC)
Aprobaciones
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones