- Artículo No.:
- CP 6016200
- Descripción producto
- Entre Comando-Panel, cajas de bornes, armarios compactos y superficies horizontales o verticales. La mitad de cada pieza se preinstala en ambas cajas o superficies, se introduce la otra mitad en esta y se fija o asegura mediante el tornillo de retención.
- Material
- Cinc fundido a presión
- Superficie
- Texturizada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación para ambos lados.
- Observación
- Los tornillos de retención pueden sustituirse por palancas de fricción convencionales (M10 x 50 mm).
- Rotation angle/swivel area
- Ajustables en ±105º mediante dentado en pasos de 7,5º.
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 1,6 kg
- Peso bruto
- 1,778 kg
- Código arancelario
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
-
CP EMPALME MOVIL PARA CAJAS ADAPTABLE A SUPERFICIEVE=2ST