- Referencia:
- GA 9105.700
- Descripción producto
- Para un equipamiento interior individual, con taladros de fijación.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 114 mm x 69 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: GA
Anchura: = 125 mm
Altura: = 80 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,859 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177154261
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
-
GA PLACA MONTAJE P/9105210 114x69 - 10P.