Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 31-01-2020
- Artículo No.:
- GA 9114700
- Descripción producto
- Para un equipamiento interior individual, con taladros de fijación.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 344 mm x 142 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: GA
Anchura: = 360 mm
Altura: = 160 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,558 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177154353
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- GA PLAC.MONT.P/9114210 346X146