Placa de montaje para KL

Referencia: KL 1571.700

Placas de montaje para equipamiento, también fuera de la caja.

Referencia:
KL 1571.700
Descripción producto
Para el equipamiento también en el exterior de la caja. Tornillos de fijación en los accesorios de la caja.
Material
Chapa de acero, 2,0 mm
Superficie
Galvanizada
Adecuado para
Tipo de armario: KL
Anchura: = 400 mm
Altura: = 400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,092 kg
Peso bruto
2,292 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177010345
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descripción producto
KL PLACA MONTAJE P/1511-1539
Fichas técnicas
Técnica en detalle